FMND BH/HC 40 MDB 25 LZ 1.0 /-BO

Tuotenro
1323265
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
Muut ominaisuudet BO=CI BMW-Opelin mukaisesti
Standardi 1=mukaisesti DIN 24550
Muutos D=tulpan vaihto
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin LZ=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 1/2 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 25
Suodatinmateriaali BH/HC=Betamicron-korkeapaine
pmax [bar] 250

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Varaosaluettelo FI

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Varaosaluettelo EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite FI

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite EN

(0 MB)