Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | 6 bar |
Tukkeutumisilmaisin | C=sähkökytkin |
Liitäntäkoko | 50 |
Liitäntätyyppi | SAE-laippa |
Suodatusluokitus | 20 |
Suodatinmateriaali | ON=Optimicron-matalapaine |
pmax [bar] | 420 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Varaosaluettelo
EN
(0 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Tuote-esite
FI
(0.83 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Tuote-esite
EN
(0 MB)