-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | LE |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | 3 bar |
Tukkeutumisilmaisin | LE=visuaalinen/sähköinen |
Liitäntäkoko | 1 1/4 tuumaa |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Suodatusluokitus | 20 |
Suodatinmateriaali | ON=Optimicron-matalapaine |
pmax [bar] | 7 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7116-00001.jpg)
RF Return Line Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.81 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7116-00001.jpg)
RF Return Line Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.81 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7116-00001.jpg)
RF Return Line Filter
Tuote-esite
FI
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7116-00001.jpg)
RF Return Line Filter
Tuote-esite
EN
(0 MB)