BFL P 30 M 3 W 1.0

Tuotenro
1322385
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin W=ei ilmaisimen aukkoa
Liitäntäkoko 42 X 2
Liitäntätyyppi Kierre (metrinen)
Suodatusluokitus 3
Suodatinmateriaali P=paperi
pmax [bar] 0