DFN BN/HC 63 S D 10 LZ 1.1 /-BO-B7

Tuotenro
1322283
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
Muut ominaisuudet BO=CI BMW-Opelin mukaisesti
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 7 bar
Tukkeutumisilmaisin LZ=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 1 tuuma
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali BN/HC=Betamicron-matalapaine
pmax [bar] 400

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Varaosaluettelo FI

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Varaosaluettelo EN

(0 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Tuote-esite FI

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Tuote-esite EN

(0 MB)