-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | A=1-osaisen pallon vaihto |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | 3 bar |
Tukkeutumisilmaisin | B=visuaalinen |
Liitäntäkoko | 1 tuuma |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Suodatusluokitus | 100 |
Suodatinmateriaali | W/HC=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä |
pmax [bar] | 40 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7109-00001.jpg)
RFLD Change over inline filter (cast)
Varaosaluettelo
FI
(1.22 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7109-00001.jpg)
RFLD Change over inline filter (cast)
Varaosaluettelo
EN
(1.22 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7148-00001.jpg)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Tuote-esite
FI
(1.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7148-00001.jpg)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Tuote-esite
EN
(1.04 MB)