FLN W/HC 160 D K 50 D 1.1 /-LED-A2.5

Tuotenro
1320830
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
Muut ominaisuudet A2.5=vastapaine CI 2,5 bar
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 38
Liitäntätyyppi SAE-laippa
Suodatusluokitus 50
Suodatinmateriaali W/HC=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä
pmax [bar] 25

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Varaosaluettelo FI

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Varaosaluettelo EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite FI

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite EN

(0 MB)