Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | V=FPM (Viton) |
Ohitus | 7 bar |
Tukkeutumisilmaisin | B=visuaalinen |
Liitäntäkoko | 1 tuuma |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Suodatusluokitus | 10 |
Suodatinmateriaali | ON=Optimicron-matalapaine |
pmax [bar] | 400 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

HFM Pressure Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Tuote-esite
FI
(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Tuote-esite
EN
(0.27 MB)