BDE 400 N 2 UBM 1.0 /-RV0.003

Tuotenro
1315615
Ylemmän tason tuoteryhmään
Varastossa
Pyynnöstä Voit tehdä tuotepyynnön lisäämällä tuotteen luetteloosi ja hallitsemalla sitä myHYDAC-alueellasi.
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Lisätietoja
Muut ominaisuudet RV0003=Vastaventtiili 0,003 ba
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin UBM=negatiivinen paineanturi
Liitäntäkoko 1 tuuma
Liitäntätyyppi Kierre (NPT)
Suodatusluokitus 2
Suodatinmateriaali SI=silikageeli
pmax [bar] 0

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
BDE Breather Dryer
Varaosaluettelo FI

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Varaosaluettelo EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Tuote-esite FI

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Tuote-esite EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Tuote-esite FI

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Tuote-esite EN

(0.46 MB)