FMND BN/HC 400 LDF 6 D 1.2 /-L24-B7

Tuotenro
1298985
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
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V
Standardi 0=ei mitään
Muutos D=tulpan vaihto
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 7 bar
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 1 1/2 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 6
Suodatinmateriaali BN/HC=Betamicron-matalapaine
pmax [bar] 210

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Varaosaluettelo FI

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Varaosaluettelo EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite FI

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite EN

(0.5 MB)