LPF ON 160 G E 10 D 1.2 /-L24-A2-B3

Tuotenro
1298451
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
Muut ominaisuudet A2=vastapaine CI 2 bar, L24=lampun jännite 24 V
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 3 bar
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 1 1/4 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
pmax [bar] 50

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
LPF Low Pressure Filter
Varaosaluettelo FI

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Varaosaluettelo EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Varaosaluettelo FI

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Varaosaluettelo EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Tuote-esite FI

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Tuote-esite EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Tuote-esite FI

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Tuote-esite EN

(0.3 MB)