Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | D=tulpan vaihto |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | 7 bar |
Tukkeutumisilmaisin | C=sähkökytkin |
Liitäntäkoko | 1 1/2 tuumaa |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Suodatusluokitus | 10 |
Suodatinmateriaali | BN/HC=Betamicron-matalapaine |
pmax [bar] | 210 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

FMND Change over inline filter DIN 24550
Varaosaluettelo
FI
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Varaosaluettelo
EN
(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite
FI
(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite
EN
(0.5 MB)