FLN BN/HC 250 D E 25 LZ 1.1

Tuotenro
1287951
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin LZ=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 1 1/4 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 25
Suodatinmateriaali BN/HC=Betamicron-matalapaine
pmax [bar] 25

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Varaosaluettelo FI

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Varaosaluettelo EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite FI

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite EN

(0 MB)