MFM ON 55 O H 20 B 4.0 /-V-B7

Tuotenro
1286620
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali V=FPM (Viton)
Ohitus 7 bar
Tukkeutumisilmaisin B=visuaalinen
Liitäntäkoko 3/4 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 20
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
pmax [bar] 280

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
MFM Inline Filter
Varaosaluettelo FI

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Varaosaluettelo EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Varaosaluettelo FI

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Varaosaluettelo EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Varaosaluettelo FI

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Varaosaluettelo EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filters
Tuote-esite FI

(0.36 MB)

MFM Inline Filters
Tuote-esite EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Tuote-esite FI

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Tuote-esite EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Tuote-esite FI

(0.33 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Tuote-esite EN

(0.33 MB)