NF SN 2650 D N 5 D 2.1 /-LED

Tuotenro
1284587
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
Muut ominaisuudet LED=CI LED-näytöllä
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 3 bar
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 80
Liitäntätyyppi SAE-laippa
Suodatusluokitus 5
Suodatinmateriaali SN = Sustainmicron
pmax [bar] 25

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
NF Inline Filter
Varaosaluettelo FI

(2 MB)

NF Inline Filter
Varaosaluettelo EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Tuote-esite FI

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Tuote-esite EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Tuote-esite FI

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Tuote-esite EN

(0.77 MB)