-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | RV02=tarkistusventtiili 0,2 bar |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tukkeutumisilmaisin | W=ei ilmaisimen aukkoa |
Liitäntäkoko | 22 X 1,5 |
Liitäntätyyppi | Kierre (metrinen) |
Suodatusluokitus | 3 |
Suodatinmateriaali | P=paperi |
pmax [bar] | 0.0 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7408-00001.jpg)
BF Breather Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.79 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7408-00001.jpg)
BF Breather Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.79 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7411-00001.jpg)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Tuote-esite
FI
(3.17 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7411-00001.jpg)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Tuote-esite
EN
(3.17 MB)