-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | 3 bar |
Tukkeutumisilmaisin | A=ei CI:tä (ruuvitulppa) |
Liitäntäkoko | Erikoiskoko |
Liitäntätyyppi | Erikoisportti |
Suodatusluokitus | 10 |
Suodatinmateriaali | ON=Optimicron-matalapaine |
pmax [bar] | 250 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Varaosaluettelo
FI
(0.71 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Varaosaluettelo
EN
(0.71 MB)