Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | 7 bar |
Liitäntäkoko | 18 X 1,5 |
Liitäntätyyppi | Kierre (metrinen) |
pmax [bar] | 40 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

LPF Low Pressure Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filters
Tuote-esite
FI
(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Tuote-esite
EN
(0.44 MB)