ELF P 7 F 3 W 1.1 /-AS-SO148

Tuotenro
1281776
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
Muut ominaisuudet AS=roiskesuoja
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin W=ei ilmaisimen aukkoa
Liitäntäkoko Erikoiskoko
Liitäntätyyppi DIN-laippa
Suodatusluokitus 3
Suodatinmateriaali P=paperi
pmax [bar] 0.0

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
ELF Huohotinsuodatin täyttösihdillä
Varaosaluettelo FI

(0.94 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Varaosaluettelo EN

(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Tuote-esite FI

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Tuote-esite EN

(3.17 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Tuote-esite FI

(0.5 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Tuote-esite EN

(0.5 MB)