NF W/HC 1350 D M 50 BM 2.1 /-A5-B6

Tuotenro
1279739
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
Muut ominaisuudet A5=vastapaine CI 5 bar
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 6 bar
Tukkeutumisilmaisin BM=visuaalinen ja manuaalinen nollaus
Liitäntäkoko 65
Liitäntätyyppi SAE-laippa
Suodatusluokitus 50
Suodatinmateriaali W/HC=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä
pmax [bar] 25

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
NF Inline Filter
Varaosaluettelo FI

(2 MB)

NF Inline Filter
Varaosaluettelo EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Tuote-esite FI

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Tuote-esite EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Tuote-esite FI

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Tuote-esite EN

(0.77 MB)