RFL W/HC 1300 C R 25 A 1.0 /-KB

Tuotenro
1279498
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin A=ei CI:tä (ruuvitulppa)
Liitäntäkoko 100
Liitäntätyyppi DIN-laippa
Suodatusluokitus 25
Suodatinmateriaali W/HC=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä
pmax [bar] 16

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFL Inline filter - Welded version
Varaosaluettelo FI

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Varaosaluettelo EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Tuote-esite FI

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Tuote-esite EN

(0.48 MB)