LFNF BN/HC 40 I B 10 A 2.0

Tuotenro
1277851
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 1=mukaisesti DIN 24550
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin A=ei CI:tä (ruuvitulppa)
Liitäntäkoko 1/2 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali BN/HC=Betamicron-matalapaine
pmax [bar] 100

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Varaosaluettelo FI

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Varaosaluettelo EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Tuote-esite FI

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Tuote-esite EN

(0.41 MB)