-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | L24=lampun jännite 24 V |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | D=tulpan vaihto |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tukkeutumisilmaisin | D=visuaalinen/sähköinen |
Liitäntäkoko | 1 1/2 tuumaa |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Suodatusluokitus | 25 |
Suodatinmateriaali | BN/HC=Betamicron-matalapaine |
pmax [bar] | 210 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Varaosaluettelo
FI
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Varaosaluettelo
EN
(1.34 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite
FI
(0.5 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite
EN
(0.5 MB)