SF W 110 W C 125 UF 1.0

Tuotenro
1276039
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 0,2 bar
Tukkeutumisilmaisin UF=negatiivinen painekytkin
Liitäntäkoko 3/4 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 125
Suodatinmateriaali W=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä
pmax [bar] 0.0

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
SF/SFM/SFF Suction filter
Varaosaluettelo FI

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Varaosaluettelo EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Tuote-esite FI

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Tuote-esite EN

(0.8 MB)