Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | 0,2 bar |
Tukkeutumisilmaisin | UF=negatiivinen painekytkin |
Liitäntäkoko | 50 |
Liitäntätyyppi | SAE-laippa |
Suodatusluokitus | 10 |
Suodatinmateriaali | P=paperi |
pmax [bar] | 0.0 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

SF/SFM/SFF Suction filter
Varaosaluettelo
FI
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Varaosaluettelo
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Tuote-esite
FI
(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Tuote-esite
EN
(0.8 MB)