MDF ON 60 O C 10 C 1.3 /-B6

Tuotenro
1275323
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 6 bar
Tukkeutumisilmaisin C=sähkökytkin
Liitäntäkoko 3/4 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
pmax [bar] 280

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
MDF Pressure Filter
Varaosaluettelo FI

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Varaosaluettelo EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Tuote-esite FI

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Tuote-esite EN

(0.67 MB)