Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tukkeutumisilmaisin | A=ei CI:tä (ruuvitulppa) |
Liitäntäkoko | 1 1/4 tuumaa |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Suodatusluokitus | 20 |
Suodatinmateriaali | BH/HC=Betamicron-korkeapaine |
pmax [bar] | 280 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

MDF Pressure Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Tuote-esite
FI
(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Tuote-esite
EN
(0.67 MB)