MDF ON 160 O E 10 D 1.3 /-V-L24

Tuotenro
1274516
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
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali V=FPM (Viton)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 1 1/4 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
pmax [bar] 280

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
MDF Pressure Filter
Varaosaluettelo FI

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Varaosaluettelo EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Tuote-esite FI

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Tuote-esite EN

(0.67 MB)