Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 1=mukaisesti DIN 24550 |
Muutos | D=tulpan vaihto |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | 7 bar |
Tukkeutumisilmaisin | B=visuaalinen |
Liitäntäkoko | 1 1/4 tuumaa |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Suodatusluokitus | 10 |
Suodatinmateriaali | BN/HC=Betamicron-matalapaine |
pmax [bar] | 25 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

FLND Change-Over Inline Filter
Varaosaluettelo
FI
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Varaosaluettelo
EN
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite
FI
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite
EN
(0.52 MB)