FLND W/HC 250 DDF 200 C 1.2 /-V

Tuotenro
1273803
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 1=mukaisesti DIN 24550
Muutos D=tulpan vaihto
Tiivistemateriaali V=FPM (Viton)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin C=sähkökytkin
Liitäntäkoko 1 1/2 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 200
Suodatinmateriaali W/HC=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä
pmax [bar] 25

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite FI

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite EN

(0.52 MB)