DF ON 240 SET 20 W 1.0

Tuotenro
1272450
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin W=ei ilmaisimen aukkoa
Liitäntäkoko Ei liitäntää
Liitäntätyyppi Ei liitäntää
Suodatusluokitus 20
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
pmax [bar] 420