FLND BN/HC 250 DDF 10 C 1.2 /-B7

Tuotenro
1271827
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 1=mukaisesti DIN 24550
Muutos D=tulpan vaihto
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 7 bar
Tukkeutumisilmaisin C=sähkökytkin
Liitäntäkoko 1 1/2 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali BN/HC=Betamicron-matalapaine
pmax [bar] 25

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Varaosaluettelo FI

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Varaosaluettelo EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite FI

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Tuote-esite EN

(0.52 MB)