MFD BN 160 AUF 20 E 1.0

Tuotenro
1271359
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 1,7 bar
Tukkeutumisilmaisin E=paineanturi
Liitäntäkoko 1 1/2 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 20
Suodatinmateriaali BN=Betamicron-matalapaine
pmax [bar] 8