RFM 165 B C XX W 0.0 /-T

Tuotenro
1269450
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
Muut ominaisuudet T=integroitu ilmansuodatin
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus KB=ei ohitusta
Liitäntäkoko 3/4 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
pmax [bar] 10

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Varaosaluettelo FI

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Varaosaluettelo EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Varaosaluettelo FI

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Varaosaluettelo EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Tuote-esite FI

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Tuote-esite EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Tuote-esite FI

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Tuote-esite EN

(0.62 MB)