RFL SN 2500 C V 10 LE 1.0 /-A5-B6

Tuotenro
1269437
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
Muut ominaisuudet A5=vastapaine CI 5 bar
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 6 bar
Tukkeutumisilmaisin LE=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 150
Liitäntätyyppi DIN-laippa
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali SN = Sustainmicron
pmax [bar] 16

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFL Inline filter - Welded version
Varaosaluettelo FI

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Varaosaluettelo EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Tuote-esite FI

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Tuote-esite EN

(0.48 MB)