RKM MM 100 BXD 15 W 0.0 /-NRF125

Tuotenro
1268931
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
Muut ominaisuudet NRF125=antikavitaatiosuodatin 125 µm
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 2,5 bar
Tukkeutumisilmaisin W=ei ilmaisimen aukkoa
Liitäntäkoko 1 tuuma
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 15
Suodatinmateriaali MM = Mobilemicron
pmax [bar] 10
Liitäntä imuletku 3 = G 1

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo FI

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo FI

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Varaosaluettelo EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Tuote-esite FI

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Tuote-esite EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Tuote-esite FI

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Tuote-esite EN

(2.6 MB)