RFLD SN 1300 CAT 5 D 1.0 /-L24

Tuotenro
1267863
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
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V
Standardi 0=ei mitään
Muutos A=1-osaisen pallon vaihto
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 3 bar
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 100
Liitäntätyyppi DIN-laippa, SAE-laippa
Suodatusluokitus 5
Suodatinmateriaali SN = Sustainmicron
pmax [bar] 16

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Varaosaluettelo FI

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Varaosaluettelo EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Tuote-esite FI

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Tuote-esite EN

(0.79 MB)