RFLD SN 1300 CAL 20 D 1.0 /-L24

Tuotenro
1267735
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
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V
Standardi 0=ei mitään
Muutos A=1-osaisen pallon vaihto
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 3 bar
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 50
Liitäntätyyppi SAE-laippa
Suodatusluokitus 20
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
pmax [bar] 16

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Varaosaluettelo FI

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Varaosaluettelo EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Tuote-esite FI

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Tuote-esite EN

(0.79 MB)