Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | 3 bar |
Tukkeutumisilmaisin | B=visuaalinen |
Liitäntäkoko | 200 |
Liitäntätyyppi | DIN-laippa |
Suodatusluokitus | 10 |
Suodatinmateriaali | SN = Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

RFL Inline filter - Welded version
Varaosaluettelo
FI
(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Varaosaluettelo
EN
(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Tuote-esite
FI
(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Tuote-esite
EN
(0.48 MB)