RFLD SN 5220 CAV 10 D 1.4 /-L24

Tuotenro
1267655
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
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V
Standardi 0=ei mitään
Muutos A=1-osaisen pallon vaihto
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 3 bar
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 150
Liitäntätyyppi DIN-laippa
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali SN = Sustainmicron
pmax [bar] 16

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Varaosaluettelo FI

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Varaosaluettelo EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Tuote-esite FI

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Tuote-esite EN

(0.79 MB)