Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | C=laipan vaihto |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Liitäntäkoko | 200 |
Liitäntätyyppi | DIN-laippa |
pmax [bar] | 16 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

RFLD Change over inline filter (welded)
Varaosaluettelo
FI
(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Varaosaluettelo
EN
(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Tuote-esite
FI
(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Tuote-esite
EN
(0.79 MB)