RFLD SN 6500 CCV 10 D 1.0 /-L24-KB

Tuotenro
1266261
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
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V
Standardi 0=ei mitään
Muutos C=laipan vaihto
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 150
Liitäntätyyppi DIN-laippa
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali SN = Sustainmicron
pmax [bar] 16

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Varaosaluettelo FI

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Varaosaluettelo EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Tuote-esite FI

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Tuote-esite EN

(0.79 MB)