DFDK W 60 QLC 25 D 1.1 /-L220-A5

Tuotenro
1265064
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
Muut ominaisuudet A5=vastapaine CI 5 bar, L220=lampun jännite 230 V
Standardi 0=ei mitään
Muutos L=pallon vaihto, L-muotoinen
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus KB=ei ohitusta
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko 3/4 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 25
Suodatinmateriaali W=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä
pmax [bar] 315

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Varaosaluettelo FI

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Varaosaluettelo EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Tuote-esite FI

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Tuote-esite EN

(0.88 MB)