RF SN 330 D L 3 A 1.1 /-V

Tuotenro
1265060
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali V=FPM (Viton)
Ohitus 3 bar
Tukkeutumisilmaisin A=ei CI:tä (ruuvitulppa)
Liitäntäkoko 50
Liitäntätyyppi SAE-laippa
Suodatusluokitus 3
Suodatinmateriaali SN = Sustainmicron
pmax [bar] 25

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RF Return Line Filter
Varaosaluettelo FI

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Varaosaluettelo EN

(0 MB)

RF Return Line Filter
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Tuote-esite EN

(0 MB)