-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | L110=lampun jännite 115 V |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | L=pallon vaihto, L-muotoinen |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tukkeutumisilmaisin | D=visuaalinen/sähköinen |
Liitäntäkoko | 3/4 tuumaa |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Suodatusluokitus | 25 |
Suodatinmateriaali | W=metallilankaverkko ruostumattomasta teräksestä |
pmax [bar] | 315 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Varaosaluettelo
FI
(1.35 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Varaosaluettelo
EN
(1.35 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Tuote-esite
FI
(0.88 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Tuote-esite
EN
(0.88 MB)