-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | L24=lampun jännite 24 V |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tukkeutumisilmaisin | D=visuaalinen/sähköinen |
Liitäntäkoko | 1 1/4 tuumaa |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Suodatusluokitus | 10 |
Suodatinmateriaali | BH/HC=Betamicron-korkeapaine |
pmax [bar] | 100 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
LF-LFF Inline Filter
Varaosaluettelo
FI
(0.8 MB)
LF-LFF Inline Filter
Varaosaluettelo
EN
(0.8 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Tuote-esite
FI
(0.39 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Tuote-esite
EN
(0.39 MB)