RFN BN/HC 250 B F 6 A 1.0

Tuotenro
1263221
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
Muut ominaisuudet 0=ei muita ominaisuuksia
Standardi 1=mukaisesti DIN 24550
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 3,5 bar
Tukkeutumisilmaisin A=ei CI:tä (ruuvitulppa)
Liitäntäkoko 1 1/2 tuumaa
Liitäntätyyppi Kierre (tuumaa, ISO 228)
Suodatusluokitus 6
Suodatinmateriaali BN/HC=Betamicron-matalapaine
pmax [bar] 10

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFN Tank Top Return Line Filter
Varaosaluettelo FI

(1.15 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Varaosaluettelo EN

(1.15 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Tuote-esite FI

(0.38 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Tuote-esite EN

(0.38 MB)