DF ON 60 M A 10 D 1.0 /-L24-B6

Tuotenro
1262868
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
Muut ominaisuudet L24=lampun jännite 24 V
Standardi 0=ei mitään
Muutos 0=ei vaihtoa
Tiivistemateriaali NBR=NBR (Perbunan)
Ohitus 6 bar
Tukkeutumisilmaisin D=visuaalinen/sähköinen
Liitäntäkoko Erikoiskoko
Liitäntätyyppi Erikoisportti
Suodatusluokitus 10
Suodatinmateriaali ON=Optimicron-matalapaine
pmax [bar] 250

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Varaosaluettelo FI

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Varaosaluettelo EN

(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Tuote-esite FI

(0.45 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Tuote-esite EN

(0.45 MB)