Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | L=pallon vaihto, L-muotoinen |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tukkeutumisilmaisin | LE=visuaalinen/sähköinen |
Liitäntäkoko | 3/4 tuumaa |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Suodatusluokitus | 3 |
Suodatinmateriaali | ON=Optimicron-matalapaine |
pmax [bar] | 315 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

DFDK Change-Over Pressure Filter
Varaosaluettelo
FI
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Varaosaluettelo
EN
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Tuote-esite
FI
(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Tuote-esite
EN
(0.88 MB)