-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | 0=ei muita ominaisuuksia |
---|---|
Standardi | 1=mukaisesti DIN 24550 |
Muutos | 0=ei vaihtoa |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | 3,5 bar |
Tukkeutumisilmaisin | A=ei CI:tä (ruuvitulppa) |
Liitäntäkoko | 1 tuuma |
Liitäntätyyppi | Kierre (tuumaa, ISO 228) |
Suodatusluokitus | 10 |
Suodatinmateriaali | BN/HC=Betamicron-matalapaine |
pmax [bar] | 10 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RFN Tank Top Return Line Filter
Varaosaluettelo
FI
(1.15 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Varaosaluettelo
EN
(1.15 MB)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Tuote-esite
FI
(0.38 MB)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Tuote-esite
EN
(0.38 MB)